検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70310A 高精度周波数標準

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight 70310A高精度周波数標準は、70001Aメインフレーム用の1スロット幅プラグイン・モジュールで、Keysight 70000システムや他の測定器に対して高精度の基準信号を供給します。本製品が供給する10MHzおよび100MHzの基準信号は、内部のオーブン制御型発振器に位相同期しているため、時間および温度に対する安定度が優れています。このような、高精度で安定度の高い基準をシステムに加えることで、非常に狭いスパンに同調して、信号の検出が容易になります。オプション002を選択すると、オーブン制御型発振器とアクセサリのパワー・パックが削除されますが、外部基準入力は装備されています。そのため、Keysight 70000モジュラ・スペクトラム・アナライザに社内基準などの外部基準を常時接続する場合は、本製品が低価格のソリューションとなります。

  • Keysight 70000システムや他の測定器に対して、10MHz/100MHzの高精度基準信号を供給
  • エージング・レート、周波数確度、測定速度などの性能が向上