検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70300A RFトラッキング・ジェネレータ(販売終了サポート情報のみ)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight 70300Aは、Keysight 70000シリーズ・スペクトラム・アナライザにスティミュラス・レスポンス測定機能を追加するRFトラッキング・ジェネレータです。本製品によって、利得、周波数応答、アイソレーション、リターン・ロスの正確な特性評価が可能となります。広いダイナミック・レンジ(>124dB、70300A + 71100C)を備えているため、時間のかかるアベレージングは必要なく、フィルタ除去やスイッチのアイソレーションも正確に測定できます。また本製品は、10Hzの分解能帯域幅により、極めて高い選択度を実現しています。他の信号が存在する環境でも正確に測定できるため、ミキサのLO-RF間のアイソレーション、アクティブ・アンテナ・システムのリターン・ロス測定などに最適です。また、Keysight 70000スカラー・システムは、ポイント単位で測定するシステムより高速な掃引が可能で、連続したデータを供給できます。本システムは、Keysight 70871Aスカラー・パーソナリティで制御します。

  • 2スロットのMMSモジュール
  • コンポーネント・テスト用のスカラー解析
  • 100Hz-2.9GHzのトラッキング・ジェネレータ
  • ダイナミック・レンジ>124dB
  • スカラー・ソフトウェア・パーソナリティ
  • 光シグナル・アナライザと互換