検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70207A MMS用PCディスプレイ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 70207A MMS用PCディスプレイは、PC ISAインタフェース・カード、ケーブル、ソフトウェアの組み合わせであり、MicrosoftR WindowsR95環境から任意のMMS測定器またはシステムの手動制御を可能にします。Keysight 70004Aディスプレイ・メインフレームと同様の外観と機能を持つ仮想フロント・パネルが、ソフトウェアによってPCモニタ上に生成されます。仮想コントロールをマウスでクリックすることで、システムを操作したり、測定データをリアルタイムで観察したりできます。Keysight 70207AはMMS表示プロトコル仕様に適合するので、すべてのMMS測定器/システムに対して使用できます。MSIBインタフェース・カードはプラグ・アンド・プレイ標準に基づいて設計されているので、カードを装着するとすぐにWindows 95がカードを認識して自動的にハードウェアを設定します。ソフトウェアのインストールも簡単です(このハイパーリンクは、新しいモデルが記載された製品ページにリンクしています)。このページの情報はサポート目的でのみ提供されています。


  • 従来のディスプレイよりも高速なスループット
  • Keysight 70004Aよりも低コスト
  • Windows周辺機器への出力
  • Windowsアプリケーションへのエクスポート
  • PCメディアへのデータ記録
  • キーストローク記録/再生
  • リモート制御機能
  • MicrosoftとWindowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。