検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70120A ユニバーサル・カウンタ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 70120Aは、ATE環境用のユニバーサル・カウンタです。本製品は、今日の製造およびテスト環境で要求される迅速なセットアップおよび高速測定を実現します(60測定/s)。市場をリードするには、高い製造スループットが不可欠です。高スループット、システム・リファレンスのモニタリング機能など、ユニバーサル・カウンタに要求される全機能を、SCPI互換リモート・コマンドからも実行可能です。本製品はシングル・スロット仕様で、100MHz、200MHz(1/2)、2.4GHz(1/64)の3チャネルを装備しています。各入力は、1MΩおよび50Ωの切り替えが可能です。感度は100mV p-pで、大きな信号に対しても、内蔵の10アッテネータにより±100Vピークまでの信号が測定可能です。また、周波数、周期、タイム・インターバル、立ち上がり/立ち下がり時間、周波数比、積算、パルス幅、AC/DCの最小/最大電圧などの測定機能を内蔵しています。さらに、10MHzリファレンスにより、社内基準にロックするか、内部TCXOでリモート・スイッチングを行うかを選択できます。

  • 今日の製造およびテスト環境に対応する、迅速なセットアップおよび高速測定
  • 高スループットとシステム・リファレンス・モニタリング機能
  • SCPI互換リモート・コマンド
  • 1スロットで100MHz、200MHz(1/2)、2.4GHz(1/64)の3チャネルを装備
  • TCXOを内蔵
  • 連続したリファレンス・モニタリングによるシステムの信頼性の保証