検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70110A ディジタル・マルチメータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 70110Aは、ATE環境用の、2スロットのMMSモジュール・ディジタル・マルチメータです。多彩な演算機能により、コントローラでなくDMMによるデータ処理が可能となっています。主な特長として、基本DC確度5ppm、90dBを超えるコモン・モード・ノイズ除去(ガード180dBまで、ガード-ロー間166dBまで)があります。ガード-ロー間ヘの切り替え、フロント/リア入力の切り替えを含むすべての機能が、SCPI互換リモート・コマンドでアクセス可能です。外部マルチプレクサとの高速測定同期用にATEシステムで使用する特殊信号(ボルトメータ・コンプリート、外部トリガ)も、リア・パネルから出力できます。外部信号源なしで30秒以内に校正を行う電子校正機能Auto Calにより、24時間仕様を実現しています。外部標準に対する校正が必要な場合は、セキュリティ・コードにより校正ルーチンを実行できます。この電子鍵と校正回数のトラッキング・システムにより、校正の不正書換えを防止できます。

  • DCV、ACV(真の実効値)、DCI、ACI(真の実効値)、2線式抵抗、4線式抵抗、周波数、周期、温度
  • DC確度5ppm、CMRR 90dB(ガード180dB)
  • 実行時間30秒以内の自動電子校正によって24時間仕様を実現
  • カスタマイズ可能な表示値
  • 3.5-6.5桁分解能
  • Null、Scale、Percent、Limit、dB、dBmから選択可能なマルチ演算機能
  • 統計機能による積算演算(標準偏差、平均、測定回数、最大、最小)
  • 4.5(3.5)桁で1秒間に1250(1450)の測定値を内部メモリへ
  • 128K RAMによる16,384の測定値(プラス10ステート)の保存
  • オプションのリレー式マルチプレクサ
  • ガード付き2線8または4線4チャネル
  • 電流/アクチュエータ2チャネル
  • 33チャネル/sのスイッチング
  • ハイ-ロー間最大250V
  • オプションのリード・リレー・マルチプレクサ
  • ガード付き2線10または4線5チャネル
  • 電流/アクチュエータ2チャネル
  • 300チャネル/sのスイッチング
  • 端子間で最大120Vrms