検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70100A パワー・メータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 自動校正およびゼロ調整
  • 分解能とデューティ・サイクルを選択可能
  • メータ設定のセーブ/リコール
  • ±0.02dBまたは±0.5%の確度
  • 周波数レンジ: 100 kHz~110 GHz(センサによって異なる)
  • パワー・レンジ: -70~+44 dBm/100 pW~25 W(センサによって異なる)
  • Keysight 8480シリーズ・パワーセンサが使用可能
  • 3年保証

概要

Keysight 70100Aは、Keysight 437Bパワー・メータと同様の機能と性能を備えたシングル・スロットのパワー・メータ・モジュールです。モジュラ・メジャメント・システム(MMS)の一部として、多数のパワー・メータが必要なテスト・システムでの使用に最適です。