検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70001A システム・メインフレーム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight 70001Aシステム・メインフレームは、MMSプラグイン・モジュール用の統合環境、および冷却機能、電源、ディジタル通信インタフェース・バス(MSIBおよびGPIB)を提供します。本メインフレームでは、シングル/マルチ・スロット・モジュール用に、8基のスロットを装備しています。本メインフレームは標準EIAラックに対応しており、組付けのハンドルによりベンチトップでの使用も容易です。また、優れたEMC性能と堅牢な筐体のため、厳しい工業環境で高い感度が要求される測定にも最適です。モジュラ・システム・インタフェース・バス(MSIB)は、同じシステム内に接続されたMMS機器、モジュール、ディスプレイ間の高速ディジタル通信を提供します。MSIBでは、バス上の全モジュール間で同時通信が可能です。GPIBは、MMS機器とVXIbus製品を含む他のGPIB機器間での、コンピュータ制御と通信を提供します。

  • MMSプラグイン・モジュール用のシステム・メインフレーム
  • MSIBおよびGPIB高速ディジタル通信
  • 優れたEMC性能
  • 容易に構築可能なシステム
  • 強制空冷システム