検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6843A 規制適合テスト・ソリューション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 6843A規制適合テスト・ソリューションは、IEC低周波エミッションおよびイミュニティに対する製品の規制適合テスト用に設計されています。

  • ワンボックス・ソリューションによって、次の既存および標準に対する製品の規制適合をテスト: IEC 555-2、IEC 555-3、EN 60555-2、EN 60555-3、IEC 1000-3-2、IEC 10003-3、EN 61000-3-2、およびEN 61000-3-3
  • 230Vrmsおよび6Armsにおけるフル単相カバレージ
  • IEC 868、IEC 1000-7-4およびIEC 725に準拠した測定およびAC出力機能
  • 基本波から40次高調波までの準拠レベルの電流高調波測定
  • 高調波およびフリッカ・エミッション・テスト用のWindows(R)グラフィカル・ユーザ・インタフェースを付属
  • リアルタイムおよびオフラインでのテスト・データの確認および解析
  • テスト・レポート生成
  • 障害解析のための高度診断機能
  • 通常モードの標準AC電源として操作するためのグラフィカル・ユーザ・インタフェース
  • VXI plug&playドライバ
  • テスト機能拡張用の追加IECテスト・ソフトウェア・モジュールが入手可能
  • Windowsは、Microsoft Corporationの米国登録商標です。