Keysight 6827Aは、自動テスト・システム用、あるいは電子回路やコンポーネントの研究開発などに不可欠な汎用DC電源/増幅器です。
特 長
- 高速プログラミング
- 過負荷保護
- 正/負出力電圧
- 電流負荷または電流源として動作
- 定格出力(0~55℃): -10 V~+10 V/0~0.5 A、-100 V~+100 V/0~0.5 A
- リップルとノイズ(定電圧モード): 10 mV rms、50 mV p-p
- リップルとノイズ(定電流モード): 0.4 mA rms、5 mA p-p
- 変動からの復帰特性: 100 us、100 mV
- 周波数範囲(+1、-3 dB):DC~30 kHz(固定ゲイン)、DC~15 kHz(可変ゲイン)
- 重 量:8.2 kg
- 外形寸法:198 mm(W) x 155 mm(H) x 316 mm(D)