Keysight 6825Aは、自動試験システム用、あるいは電子回路やコンポーネントの研究開発などに不可欠な汎用のDC電源/増幅器です。
特 長
- 高速プログラミング
- 過負荷保護
- 正/負出力電圧
- 電流負荷または電流源として動作
- 定格出力(0~55℃): -5 V~+5 V/0~2 A、-20 V~+20 V/0~2 A
- リップルとノイズ(定電圧モード): 10 mV rms、30 mV p-p
- リップルとノイズ(定電流モード): 5 mA rms、15 mA p-p
- 復帰特性: 100 us、20 mV
- 周波数範囲(+1、-3 dB):DC~40 kHz(固定ゲイン)、DC~15 kHz(可変ゲイン)