検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6825A 電源/増幅器

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 6825Aは、自動試験システム用、あるいは電子回路やコンポーネントの研究開発などに不可欠な汎用のDC電源/増幅器です。

特 長

  • 高速プログラミング
  • 過負荷保護
  • 正/負出力電圧
  • 電流負荷または電流源として動作
  • 定格出力(0~55℃): -5 V~+5 V/0~2 A、-20 V~+20 V/0~2 A
  • リップルとノイズ(定電圧モード): 10 mV rms、30 mV p-p
  • リップルとノイズ(定電流モード): 5 mA rms、15 mA p-p
  • 復帰特性: 100 us、20 mV
  • 周波数範囲(+1、-3 dB):DC~40 kHz(固定ゲイン)、DC~15 kHz(可変ゲイン)