検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 456,693

構成例  

構成例

66309D モバイル通信DCソース, デュアル出力 15V/3A,12V/1.5A, DVM. GPIB.付

  • 66309D-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
  • 66309D-0B0 ドキュメント パッケージなし
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

1-22 / 22

並べ替え
Keysight Technologies 電源製品について知っておきたい10のヒント
オペレーションと測定能力を向上させる簡単な方法を紹介しています

アプリケーション・ノート 2015-10-20

Declaration of Conformity
Search Keysight Regulatory database for the most recent Declaration of Conformity statement for your product.

リファレンス・ガイド 2014-08-01

Keysight電源製品 セレクション・ガイド 2014年3月
電子計測に適した電源製品 ソリューション・ガイド

ブローシャ 2014-03-13

PDF PDF 5.44 MB
電流ドレイン解析による無線LANカードのデザインとテスト
このアプリケーション・ノートでは、無線LANカードのさまざまな動作モードでの電流ドレインを正確に評価する方法を、802.11a無線LANカードの例を用いて紹介しています。

アプリケーション・ノート 2008-04-10

66300 Series Data Sheet

データシート 2007-01-16

PDF PDF 650 KB
Mobile Communications Device Testing (AN 1310)
Pulsed battery drain currents, regulated charge currents, and remote DUT fixtures, dictate the need for specialized power sourcing, loading, and measurement capabilities for testing mobile communications devices.

アプリケーション・ノート 2007-01-16

PDF PDF 251 KB
14565B Device Characterization Software Quick Start Guide

クイック・スタート・ガイド 2007-01-15

PDF PDF 435 KB
66111A, 66311A, 66311B, 66311D, 66309B, 66309D, Mobile Communications DC Sources Service Manual
This manual contains information for troubleshooting and repairing Keysight 66111A, 66311A, 66311B, 66311D, 66309B and 66309D Mobile Communications DC Sources.

サービス・マニュアル 2005-02-17

PDF PDF 550 KB
負荷電流波形の捕捉、保存、再現
ディジタル・カメラを例に電流波形と電流プロファイルの捕捉、保存、再現方法を説明しています。

アプリケーション・ノート 2004-04-01

最適な電源製品によるデザイン検証の高速化
このアプリケーション・ノートは、電源を使って複雑で時間のかかるテストを実行するデザイン検証エンジニアを対象にセットアップ時間とテスト時間を短縮するための方法とテクニックを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2004-01-08

最適なDCシステム電源の選択
アプリケーションに適合した最適なKeysight DCシステム電源の選択方法を紹介しています。

セレクション・ガイド 2004-01-06

バッテリ・ドレイン解析による移動機の動作時間の延長
専用のツールと解析手法を使用することにより、移動機のバッテリ寿命を延ばすことができます。

アプリケーション・ノート 2003-12-09

Evaluating Battery Run-down Performance of Mobile Wireless Devices
This application note describes how to easily and accurately evaluate the performance of a mobile wireless device while being directly powered by its battery.

アプリケーション・ノート 2002-11-04

66309B, 66309D, 66311B, 66311D Mobile Communications DC Sources User's Guide
66309B, 66309D, 66311B, 66311D Mobile Communications DC Sources User's Guide

ユーザ・マニュアル 2002-05-17

66300シリーズ 移動体通信用DC電源 構成ガイド
テストのためのパワーを備え、移動体製品のパルス電流の特性に必要なピーク電流測定を行うことができます。

構成ガイド 2002-05-16

66300シリーズ 移動体通信用電源 製品概要
Keysightは、ディジタル無線機の設計およびテスト専用のDC電源を揃えています。

技術概要 2002-04-30

テスト時間を短縮するための、電源使用に関する10のヒント
この全12ページのアプリケーション・ノートでは、電源を最大限に活用するためのヒントを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2002-03-13

Battery Testing (AN 372-2)
This Application Note shows how an electronic load can be used to discharge batteries of various chemistries to determine actual capacity, capacity retention and impedance.

アプリケーション・ノート 2002-02-22

Minimizing Power Supply Transient Voltage at a Digital Wireless Telecommunications Products' Test...
This paper addresses the problem of maintaining a stable, transient-free voltage at a DUT

アプリケーション・ノート 2001-11-30

Specialized Supplies Target Battery-Powered Products

アプリケーション・ノート 2000-08-01

PDF PDF 73 KB
66309B/D/11B/D/66111Aテクニカルデータ(828KB)

データシート 1999-06-18

PDF PDF 827 KB
携帯電話ファンクション・テスト・プラットフォーム校正、最終テストまたは任意のファンクション・テスト...
携帯/PCS電話機の製造業界はきわめて動きが激しく、生産量も急速な勢いで伸びています。わずか数か月間の周期で、新型の電話機が続々と登場している現状では、市場投入までの期間をいかに短縮するかが重要な課題に...

アプリケーション・ノート 1999-06-17