何をお探しですか?
66309D DVM付きデュアル移動体通信用DC電源
キーサイト66309Dデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路の両方をテストするための2つの出力を備えています。
スタート価格:
ハイライト
EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。
出力定格
- 電圧: 0~15 V
- 電流:0 ~ 3A
- 最長7 msのピーク電流:5 A
プログラミング確度(25 ℃±5 ℃)
- 電圧:0.05 %+10 mV
- +電流:0.05 %+1.33 mA
DCリードバック確度
- 電圧:0.03 %+5 mV
- 電流(+20 mA~+定格電流): 0.2 %+0.5 mA
- 電流(-20 mA~-定格電流): 0.2 %+1.1 mA
- 電流 (-20 mA~+20 mAレンジ) 0.1 %+2.5 µA
過渡応答
- 70 mVの電圧降下、<35 µsの過渡応答時間
キーサイト663xxシリーズ 移動体通信用DC電源は無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより様々なモードで動作中のデバイスのバッテリー電流ドレインを正確に測定でき、キーサイトが開発した機能により携帯電話製造テストでのセンスワイヤー接続の永久的/間欠的なオープンを検出できます。
キーサイト66309Dデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。 これにより、ラックスペースを節約でき(ハーフラックの筐体に2つの出力)、2台の電源を別々に用意する必要がなくなります。66309D DC電源は、66309Bのすべての機能に加えて内蔵デジタル電圧計を装備しています。
主な仕様
標準構成
EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。
出力定格
- 電圧: 0~15 V
- 電流:0 ~ 3A
- 最長7 msのピーク電流:5 A
プログラミング確度(25 ℃±5 ℃)
- 電圧:0.05 %+10 mV
- +電流:0.05 %+1.33 mA
DCリードバック確度
- 電圧:0.03 %+5 mV
- 電流(+20 mA~+定格電流): 0.2 %+0.5 mA
- 電流(-20 mA~-定格電流): 0.2 %+1.1 mA
- 電流 (-20 mA~+20 mAレンジ) 0.1 %+2.5 µA
過渡応答
- 70 mVの電圧降下、<35 µsの過渡応答時間
66309Dに関心を持っていただけましたか。
DVM]付き移動体通信用DC電源の機能拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。