お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
66309B デュアル移動体通信用DC電源
キーサイト66309Bデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリの両方をテストするための2つの出力を備えています。
スタート価格:
ハイライト
EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。
出力定格
- 電圧: 0~15 V
- 電流:0 ~ 3A
- 最長7 msのピーク電流:5 A
プログラミング確度(25 ℃±5 ℃)
- 電圧:0.05 %+10 mV
- +電流:0.05 %+1.33 mA
DCリードバック確度
- 電圧:0.03 %+5 mV
- 電流(+20 mA~+定格電流): 0.2 %+0.5 mA
- 電流(-20 mA~-定格電流): 0.2 %+1.1 mA
- 電流 (-20 mA~+20 mAレンジ) 0.1 %+2.5 µA
過渡応答
- 70 mVの電圧降下、<35 µsの過渡応答時間
キーサイト663xxシリーズ 移動体通信用DC電源は無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより様々なモードで動作中のデバイスのバッテリー電流ドレインを正確に測定でき、キーサイトが開発した機能により携帯電話製造テストでのセンスワイヤー接続の永久的/間欠的なオープンを検出できます。
キーサイト66309Dデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。 これにより、ラックスペースを節約でき(1/2ラックの筐体に2つの出力)、2台の電源を別々に用意する必要がなくなります。
主な仕様
最大出力電圧
15 V
最大出力電流
3 A
最大パワー
45 W
出力数
2
タイプ
Mobile Comms
最大出力電圧
最大出力電流
最大パワー
出力数
タイプ
15 V
3 A
45 W
2
Mobile Comms
さらに表示
Battery Emulation:
いいえ
DVM:
いいえ
最大出力電流:
3 A
最大パワー:
45 W
最大出力電圧:
15 V
出力数:
2
タイプ:
Mobile Comms
標準構成
Prev
デュアル移動体通信用DC電源
EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。
出力定格
- 電圧: 0~15 V
- 電流:0 ~ 3A
- 最長7 msのピーク電流:5 A
プログラミング確度(25 ℃±5 ℃)
- 電圧:0.05 %+10 mV
- +電流:0.05 %+1.33 mA
DCリードバック確度
- 電圧:0.03 %+5 mV
- 電流(+20 mA~+定格電流): 0.2 %+0.5 mA
- 電流(-20 mA~-定格電流): 0.2 %+1.1 mA
- 電流 (-20 mA~+20 mAレンジ) 0.1 %+2.5 µA
過渡応答
- 70 mVの電圧降下、<35 µsの過渡応答時間
Next
66309Bに関心がありますか?
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。