検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6286A 電源

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

記: 推奨する後継機種はの6542Aです。そのリンクをクリックすると検索できます。

Keysight 6286Aは、100 Wおよび200 Wのパワー・レンジを有する自然空冷、5.5インチ、ハーフラックの定電圧/定電流電源です。電圧および電流は、個別の10回転ツマミで制御されます。

特 長

  • アナログ・プログラム可能
  • リモート・センシング
  • 自動直列/自動並列運転、自動トラッキング動作
  • 前面および裏面パネルに出力端子
  • 正/負フローティング出力
  • 定格出力(0~55℃): 0~20 V、0~10 A
  • 定電圧モードの リップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 500 uV rms、5 mV p-p
  • 定電流モードのリップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 5 mA rms
  • 負荷レギュレーション: 0.01 % + 1 mV、0.05 % + 1 mA
  • ライン・レギュレーション: 0.01 % + 1 mV、0.05 % + 1 mA
  • 重 量: 11.3 kg
  • 外形寸法: 210 mm(W) x 131 mm(H) x 435 mm(D)