Keysight 6274Bは、高い効率、優れた安定度、低リップル/ノイズ、アナログ・プログラミングなどの特長を有するフル・ラック幅の定電圧/定電流電源です。
特 長
- 過電圧保護
- アナログ・プログラム可能
- リモート・センシング
- 自動直列/自動並列運転、自動トラッキング動作
- 負荷変動から50 us未満で復帰
- 定格出力(0~55℃): 0~60 V、0~15 A
- 定電圧モードの リップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 200 uV rms、20 mV p-p
- 定電流モードのリップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 5 mA rms
- 負荷レギュレーション: 0.01 % + 200 uV、0.02 % + 500 mA
- ライン・レギュレーション: 0.01 % + 200 uV、0.02 % + 500 mA
- 重 量: 21.7 kg
- 外形寸法: 483 mm(W) x 173 mm(H) x 479.4 mm(D)