検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6268B DC電源

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 6268Bは、高い効率、優れた安定度、低リップル/ノイズ、アナログ・プログラミングなどの特長を有するフル・ラック幅の定電圧/定電流電源です。

特 長

  • 過電圧保護
  • アナログ・プログラム可能
  • リモート・センシング
  • 自動直列/自動並列運転、自動トラッキング動作
  • 負荷変動から50 us未満で復帰
  • 定格出力(0~55℃): 0~40 V、0~30 A
  • 定電圧モードの リップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 1 mV rms、5 mV p-p
  • 定電流モードのリップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 20 mA rms
  • 負荷レギュレーション: 0.01 % + 200 uV、0.02 % + 2 mA
  • ライン・レギュレーション: 0.01 % + 200 uV、0.02 % + 2 mA
  • 重 量: 34.4 kg
  • 外形寸法: 483 mm(W) x 173 mm(H) x 479.4 mm(D)