Keysight 6253Aは、デュアル電源特有の自動直列および自動並列動作が最大定格まで可能な電源です。
特 長
- デュアル電源
- 自動直列、自動並列運転
- 自動トラッキング
- 定格出力(0~55℃): 0~20 V/0~3 A
- 定電圧モードのリップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 200 uV rms、1 mV p-p
- 定電流モードのリップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 2 mA rms
- 負荷レギュレーション: 0.01 % + 4 mV、0.01 % + 250 uA
- ライン・レギュレーション: 0.02% + 2 mV、0.01% + 250 uA
- 重量: 12.7 kg