検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6228B 電源

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 6228Bは、デュアル電源特有の自動直列および自動並列動作が最大定格まで可能な電源です。

特 長

  • デュアル電源
  • 自動直列、自動並列運転
  • 自動トラッキング
  • 定格出力(0~55℃): 0~50 V/0~1 A
  • 定電圧モードのリップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 250 uV rms、4 mV p-p
  • 定電流モードのリップルとノイズ(20 Hz~20 MHz): 250 uA rms、2 mA p-p
  • 負荷レギュレーション: 0.01 % + 1 mV、0.01 % + 250 uA
  • ライン・レギュレーション: 1 mV、100 uA
  • 重量: 11 kg