検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6114A 電源(販売終了、サポート情報のみ)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 6114Aは、高確度高安定かつ使いやすい電源です。手軽な校正器、ワーキング電圧標準、システム基準電源あるいは研究開発用の高性能電源として使用することができます。

  • 手動操作電源
  • 0.025%の出力電圧確度
  • 連続可変の電流制御
  • 定格出力(0~55℃): 0~20 V/0~2 A、20~40 V/0~1 A