検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

Keysight 59307Aは、前面パネルの押しボタンまたはHP-IBで制御できる単極4投のスイッチを2個備えたDC~500 MHzのスイッチです。高速パルスの波形をひずませない優れた周波数特性を有する双方向の50Ωスイッチです。たとえば、基準遅延、基準周波数あるいは基準電圧の経路に切り替え、システムを校正するようなこともできます。

特 長

  • ローカル・リセット押しボタンで素早くオペレータ制御に
  • 前面パネルの押しボタン操作でセットアップ時の確認が容易
  • HP-IBリモート・コントロール
  • 前面パネルのランプで状態を確認
  • 均一な電気長