検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

59306A リレー・アクチュエータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 59306Aは、8761A/B同軸スイッチや8494A~8496G/Hプログラマブル同軸アッテネータなどを外部DC電源で制御するためのリレー・アクチュエータです。多くの場合、自動試験システムの中で使われます。6個のリレーが手動またはリモートで作動し、手動モードは、自動システムが故障したとき、そのトラブルシューティングに便利です。リレーは、一次電源切り替えに関するIEC標準を満たし、0.5 A/28 VDCまたは0.5 A/115 VACの切り替えができる仕様になっています。各スイッチは、独立してプログラムできますし、すべてを同時に切り替えることもできます。

特 長

  • 前面パネルのリセット・ボタンにより素早く手動操作へ切り替え可能(ローカル・ロックアウトが解除されているとき)
  • HP-IBプログラムマブル: マイクロ波アッテネータやスイッチを高周波信号経路の傍に配置し、そのリモート制御が可能
  • 前面パネルのランプがリレーの作動状態を表示
  • 電源内蔵、小形