検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

55291A CNCアップロード/ダウンロード・ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 55291A CNCアップロード/ダウンロード・ソフトウェアは、面倒なハードキー操作なしに、5529Aのcomp tableをコントローラ用のフォーマットに変換し、ダウンロードできます。

アップロードおよびダウンロードするには、コントローラがRS-232ポートまたはフロッピーディスク・ドライブを装備していることが必要です。

  • PCから互換CNCに機械の校正用プログラムをダウンロード
  • 工作機械の初期状態を保持するための、オリジナルのcomp tableをアップロード
  • デフォルトのパラメータ値の表示
  • 互換コントローラからPCにパーツ・プログラムをアップロードして、CNC内のスペースを節減
  • PCの最低条件: 80486、33MHz、16MB RAM
  • PCの推奨条件: Pentium、120MHz、16MB RAM
  • オペレーティング・システム: Windows(R) 3.1以上、Windows 95以上
  • MicrosoftおよびWindowsはMicrosoft Corp.の米国登録商標です。