検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

55290A 角度位置測定キット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 55290A角度位置測定キットは、ターニング・センターやマシニング・センターの回転軸を自動的に校正します。全回転、部分回転、複数回転の校正を実行でき、角度位置の確度が向上し、工作機械の能力のドキュメント化が可能になります。

  • 最大15 mmの大きいリフトアップを必要とするインデクシング・テーブル上でレーザー・ビームを保持
  • 360°回転できない工具のために部分回転を実行。複数回転も可能
  • ターニング・センターのC軸を校正