検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

55282A 平面度アクセサリ・キット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 55281A 55281A 角度測定キット 

    55281A 角度測定キット

    Keysight 55281A角度測定キットを使用すれば、5529Aレーザー測定システムでピッチとヨーの角度測定が可能になります。

  • Agilent 5530 Dynamic Calibrator 5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム 

    5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム

    Keysight 5530ダイナミック・キャリブレータは、精密工作機械や座標測定器(CMM)の測定/校正/検証のための最高の確度を実現します。

  • 10759A Footspacing Kit 10759A フットスペーシング・キット 

    10759A フットスペーシング・キット

    Keysight 10759A フットスペーシング・キットは、Keysight 55282A フラットネス・アクセサリ・キットに付属し、それぞれ51mm、102mm、152mmのパッド・スペーシングを持つ3個の高精度なベースプレートを提供します。

  • 10773A Flatness Mirror 10773A フラットネス・ミラー 

    10773A フラットネス・ミラー

    Keysight 10773Aフラットネス・ミラーは反射率が100%のミラーで入力レーザ・ビームの方向を90度変えることができます。