検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

55282A 平面度アクセサリ・キット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 55282A平面度アクセサリ・キットと、55281A角度測定キットを組み合わせて使用することで、5529A校正システムは平面度測定と進路真直度測定の両方を行うことができます。
55282A平面度アクセサリ・キットは、10759Aフットスペーシング・キットと10773A平面度ミラー2個で構成されています。フットスペーシング・キットは3つのベースプレートを用意しています。それぞれ、 51 mm、102 mm 、152 mmの正確なパッド間隔です。これにより、平面度測定でのグリッド計測のセットアップとデータ数見積もり時間が最小で済みます。平面度ミラーは、100%の反射率を実現し、入力レーザー・ビームを任意の角度で反射できます。

55282A平面度アクセサリ・キットは、物理的な配置および各アプリケーションの測定要件に合わせて干渉計や測定オプティックと組み合わされて使用されます。光学部品は、適切なレーザー・ヘッドとシステム・エレクトロニクスと一緒に構成され、高精度なポジショニングや製品品質を向上させる校正システムの一部となり、歩留まりを上げ、精密な製品の製造を容易にします。

 

  • 平面度の校正を容易にする、回転座付きミラー取り付け台座
  • 従来のオートコリメータと比べ、速い測定と解析、高確度、高再現性
  • 被測定物の平面に発熱物質が無い
  • 5529A校正システムなど、さまざまなKeysightシステムでの使用に対応