検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 10771A Angular Reflector 10771A 角度測定用反射鏡 

    10771A 角度測定用反射鏡

    5529Aレーザ測定システムで使用されるKeysight 10771A角度測定用反射鏡は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適です。

  • 10770A Angular Interferometer 10770A 角度測定用干渉計 

    10770A 角度測定用干渉計

    Keysight 10770A角度測定用干渉計は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適な高確度平面鏡干渉計です。

  • 10767A Retroreflector 10767A 軽量反射鏡 

    10767A 軽量反射鏡

    Keysight 10767A軽量反射鏡(コーナ・キューブ)はリニア測定用の反射鏡です。

  • Agilent 5530 Dynamic Calibrator 5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム 

    5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム

    Keysight 5530ダイナミック・キャリブレータは、精密工作機械や座標測定器(CMM)の測定/校正/検証のための最高の確度を実現します。