検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

55281A 角度測定キット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Agilent 5530 Dynamic Calibrator 5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム 

    5530 ダイナミック・キャリブレータ・システム

    Keysight 5530ダイナミック・キャリブレータは、精密工作機械や座標測定器(CMM)の測定/校正/検証のための最高の確度を実現します。

  • 10770A Angular Interferometer 10770A 角度測定用干渉計 

    10770A 角度測定用干渉計

    Keysight 10770A角度測定用干渉計は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適な高確度平面鏡干渉計です。

  • 10771A Angular Reflector 10771A 角度測定用反射鏡 

    10771A 角度測定用反射鏡

    5529Aレーザ測定システムで使用されるKeysight 10771A角度測定用反射鏡は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適です。

  • 55280A Linear Measurement Kit 55280A リニア測定キット 

    55280A リニア測定キット

    Keysight 55280Aリニア測定キットは、Keysight 5529Aレーザー校正システムで、直線距離 (変位) と速度の測定に使用する光学部品を含むキットです。

  • 55280b 55280B リニア測定キット 

    55280B リニア測定キット

    Keysight 55280Bリニア測定キットは、5529Aダイナミック・キャリブレータの一で使用する部品で、駆動機構の移動経路に沿った直線距離 (変位) と速度測定が行えます。