検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

55281A 角度測定キット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

絞込み

コンテンツのタイプ

1-6 / 6

並べ替え
5530 Laser Calibration System - Technical Overview
Brochure for 5530 Laser Calibration System, for laser-based machine tool calibration

ブローシャ 2017-03-26

PDF PDF 2.99 MB
5530 レーザー・キャリブレーション・システム
レーザー測長の世界標準による機械性能の検証

ブローシャ 2016-11-08

PDF PDF 2.03 MB
5530 レーザー・キャリブレーション・システム

データシート 2016-08-08

55282A Flatness Accessory Kit - Data Sheet
With 5530 and 55281A, the kit measures flatness in 3 dimensions of a surface plate and machine bed, or measures way straightness of solid objects, such as machine tool ways and master straight edges.

データシート 2012-07-04

PDF PDF 746 KB
55290A Angular Position Measurement Kit - Data Sheet
The 55290A calibrates rotational axes in turning and machining centers. It performs calibrations on full, partial or multiple rotations and improves angular positioning accuracy when possible.

データシート 2012-07-04

PDF PDF 490 KB
55281A Angular Optics Kit

データシート 2012-07-04

PDF PDF 110 KB