検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

55280B リニア測定キット

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 55280Bリニア測定キットは、5529Aダイナミック・キャリブレータの一で使用する部品で、駆動機構の移動経路に沿った直線距離 (変位) と速度測定が行えます。

この測定の目的は、駆動機構の性能を明確にし、その機械が設計された位置決め確度や速度制御能力を出せるように位置決め性能を改善することです。

  • 堅牢なステンレス鋼のケースで、温度変化に対して安定した光学系
  • 1/2波長の基本光分解能(316.5 nm、12.5 uインチ)
  • 簡単な取付けと光学的アライメント