お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Calibration Modules and Kits
- 5519A HeNe Laser System with Built in Receiver and Power Supply
5519A HeNe Laser System with Built in Receiver and Power Supply
Keysight 5519Aレーザ・ヘッドは、5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、ビーム直径6 mmの...
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
Keysight 5519Aレーザ・ヘッドは、5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、ビーム直径6 mmの...
HIGHLIGHTS
一般
- リニア光学系での最高速度: 700 mm/s
- 基準周波数: 2.4~3.0 MHz
- 質量: 5.8 kg
- ケーブル配線のために必要な隙間: 機器背面に10.00 cm
レーザ・ビーム
- 直径: 6 mm
- 最小出力パワー: 180 μW
電力
- 110~120 VAC、48~66 Hzまたは400 Hz
- 220~240 VAC、48~66 Hz
- ウォームアップ時消費電力: 50 W
- 動作時消費電力: 33 W
Keysight 5519Aレーザ・ヘッドは、5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、ビーム直径6 mmのヘリウム・ネオン・レーザを装備しています。波長確度は+/-0.1 ppm(MIL-STD 45662で校正した場合は+/-0.02 ppm)です。5519Aは、Keysightの2周波数レーザ技術を用いることにより、他のレーザ方式に共通のビーム強度の変化による問題をほぼ完全に克服しています。レーザ・ヘッドには、実績のある長寿命のレーザ・チューブが用いられています。
5519Aと、適切な光学部品およびシステム・エレクトロニクスを組み合わせることにより、アプリケーションに固有の物理レイアウトおよび測定の要件を満たすレーザ校正システムを構築できます。レーザの確度は、機械校正アプリケーションに最適です。
- ヘリウム・ネオン2周波数レーザ
- 短いウォームアップ(10分以内、代表値4分)
- 業界最高水準の信頼性
- 長距離測定でも高い測定確度を実現
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。