Keysight 5519Aレーザ・ヘッドは、5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、ビーム直径6 mmの...

HIGHLIGHTS

一般

  • リニア光学系での最高速度: 700 mm/s
  • 基準周波数: 2.4~3.0 MHz
  • 質量: 5.8 kg
  • ケーブル配線のために必要な隙間: 機器背面に10.00 cm

レーザ・ビーム

  • 直径: 6 mm
  • 最小出力パワー: 180 μW

電力

  • 110~120 VAC、48~66 Hzまたは400 Hz
  • 220~240 VAC、48~66 Hz
  • ウォームアップ時消費電力: 50 W
  • 動作時消費電力: 33 W

Keysight 5519Aレーザ・ヘッドは、5529Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、ビーム直径6 mmのヘリウム・ネオン・レーザを装備しています。波長確度は+/-0.1 ppm(MIL-STD 45662で校正した場合は+/-0.02 ppm)です。5519Aは、Keysightの2周波数レーザ技術を用いることにより、他のレーザ方式に共通のビーム強度の変化による問題をほぼ完全に克服しています。レーザ・ヘッドには、実績のある長寿命のレーザ・チューブが用いられています。

5519Aと、適切な光学部品およびシステム・エレクトロニクスを組み合わせることにより、アプリケーションに固有の物理レイアウトおよび測定の要件を満たすレーザ校正システムを構築できます。レーザの確度は、機械校正アプリケーションに最適です。

 

  • ヘリウム・ネオン2周波数レーザ
  • 短いウォームアップ(10分以内、代表値4分)
  • 業界最高水準の信頼性
  • 長距離測定でも高い測定確度を実現
 

ご要望、ご質問はございませんか。