検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5517D レーザ・ヘッド

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

一般

  • リニア光学系での最高速度: 1000 mm/s
  • 基準周波数:3.4 ~ 4.0MHz
  • 重量:3.4kg
  • 配線に必要なスペース:ユニット裏側に12.00cm

レーザ・ビーム

  • 直径: 6 mm
  • 最小出力パワー: 180 μW(標準)
  • 最小出力パワー: 300 μW(オプションH01)

電力

  • 所要電源+15V±0.3V、最大2.2 A
  • -15V±0.3V、最大0.02 A
  • ウォームアップ時消費電力: 35 W
  • 動作時消費電力: 23 W

概要

Keysight 5517Dは、半導体リソグラフィやフラット・パネルのアプリケーションといった移動速度の速いVMEやPCベースのシステム、5501Aシステム、5572Aシステムなどに組み込んで使用します。カスタム化については、お客様窓口にお問い合わせください。

このレーザ・ヘッドは、以下に示したユニークな機能を持っています。また、「レーザ・ヘッド」リストに示した特性があります。

 

  • 速度:1000mm/s
  • 基準周波数:3.4 ~ 4.0MHz
  • 最小ビーム出力パワー:180μW(オプションH01は300μW)
  • 重量:3.4kg
  • 消費電力:2.2A最大で+15V±0.3V、0.02A最大で-15V±0.3V
  • 放熱:動作時23W、ウォームアップ時35W
  • 配線に必要なスペース:ユニット裏側に12.00cm