検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5517C レーザ・ヘッド

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

5517C-003 3 mm 出力ビーム直径 40,648
5517C-009 5517C・レーザ・ヘッド・9mmヨウ 265,028
5517C-030 標準脚部を電気絶縁されている3つの脚部と交換 8,102
5517C-031 Replace Standard Feet with Referenced Foot 71,409
5517C-038 Delete standard mounting 0
5517C-0BN 操作マニュアルおよびサービスマニュアルの追加 3,434
5517C-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書) 71,272
5517C-AV4 ユーザーズマニュアル 25,405
5517C-H03 レーザーに高出力を選択, 代表値>300 uW 54,243
5517C-H05 レーザー出力>240 uW 46,279
5517C-H07 レーザー出力>400 uW 123,594

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 69,005
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 129,893
R-51B-001-5F 5年間の保証(引取) 158,453

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。