検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5517C レーザ・ヘッド

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

一般

  • リニア光学系での最高速度: 700 mm/s
  • 基準周波数: 2.4~3.0 MHz
  • ビーム直径: 標準で6 mm、オプション003で3 mm、オプション009で9 mm
  • 質量: 3.4 kg
  • ケーブル配線のために必要な隙間: 機器背面に12.00 cm

概要

Keysight 5517Cは、Keysight干渉計システム用のレーザ・ヘッドで、+/-0.1 ppmの真空波長確度、リニア光学系での700 mm/sの軸速度、6 mmの標準ビーム直径を実現します。5517Cオプション003を使用すれば、10719Aおよび10721A微分干渉計で使用する3 mmのビーム直径が得られます。5517Cオプション009では、10735Aおよび10736A 3軸干渉計で使用する9 mmのビーム直径が得られ、広い角度範囲の測定に利用できます。本レーザ・ヘッドには実績ある長寿命のレーザ管が採用されており、MTBF 50,000時間以上の性能が特長です。

5517Cと、適切な光学部品およびシステム・エレクトロニクスを組み合わせることにより、アプリケーションに固有の物理レイアウトおよび測定の要件を満たすレーザ校正システムを構築できます。カスタム位置決めシステムを使用することで、製品品質が向上し、歩留まりが改善され、精密機器の製造が容易になります。

 

  • ヘリウム・ネオン連続2周波レーザ
  • 短いウォームアップ(代表値5分)
  • コンパクトなパッケージで構成の自由度が向上
  • 業界最高水準の信頼性