検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5517B レーザ・ヘッド

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

5517B-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書) 71,272
5517B-AV4 ユーザーズマニュアル 25,405
5517B-H10 基準周波数2.2 - 2.4 MHz, レーザー出力>400 uW 108,075

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 66,352
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 124,898
R-51B-001-5F Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years 152,358

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。