検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5517A レーザー・ヘッド

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

5517A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書) 71,272

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 66,352
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 124,898
R-51B-001-5F 5年間の保証(引取) 121,209

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。