検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

545A ロジック・プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

特長

  • 可変スレショルド・レベル
  • 動作を示すため一定速度(約10 Hz)で点滅
  • 高い入力インピーダンスにより回路への影響を軽減

概要

Keysight 545Aロジック・プローブは、デジタル・トラブルシューティングのための効果的なすソリューションを提供します。 すべてのKeysightプローブと同じように、マイクロプロセッサおよびランダム・ロジックに共通のHIGH、LOWおよび不合格レベルに沿って動作します。

熟練を必要としない親近感のある低価格ツールです。 プローブ・チップをゲート、ROM、アドレス・バスまたはI/Oポートにあてて、HIGH、LOW、オープン回路または不合格レベル、単一パルス、もしくはパルス列を読み取るだけです。 シンプルな1灯式ディスプレイは360度どこからでも確認でき、時間をかけて解釈する必要はありません。

  • 可変しきい値
  • 短周期・高速パルスはパルス・ストレッチングが視認性を改善
  • データ・ストリームにも一定速度(約10MHz)でブリンクし、視認性を維持
  • パルス・メモリや過負荷保護が信頼性を向上
  • CMOSを始めとする3~18Vで動作するロジック・ファミリに対応、TTL/CMOSスイッチ付き
  • パルス・メモリによる間欠パルス観測
  • 高入力インピーダンスが過負荷を回避