検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5373A 変調ドメイン・パルス・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 5373A変調ドメイン・パルス・アナライザは、パルスドRF信号を解析するための独特の機能を有し、レーダーやEW信号の特性評価に最適です。軍用、航空、海運、気象、宇宙などに関するレーダー・システムの複雑に変調された信号の位相、周波数、時間などの測定に威力を発揮します。

5373Aは、アジャイル・キャリア、スタッガードPRI(パルス繰り返し間隔)、チャープ、位相コーディングおよびその類似変調信号が、意図的なものかそうでないものかを判断するための有力なツールになります。500 MHzまでの、とくに非繰り返し性パルスドRF信号を扱うのに適し、その変調と搬送波周波数を測定します。そのためにエンベロープ検出チャネルを有し、パルス幅、PRI、ピーク・エンベロープ・パワー、AM変調度、ジッタなどのエンベロープ・パラメータを正確に測定します。詳細については、データ・シートのリンクをクリックしてください。

特 長

  • 200 psのシングルショット分解能、平均化で2 ps分解能
  • 測定、アーミング、トリガなどを殆ど自在に設定
  • 計算、統計、リミット・テスト、アラン・バリアンスなどの計算機能
  • グラフィックおよびヒストグラムによるデータの視覚的表示
  • 1,300万回/秒の高速測定
  • 周波数レンジ: 500 MHz、2 GHz(オプション)