検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5372A 周波数/タイム・インターバル・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 5372Aは、5371A周波数/タイム・インターバル・アナライザのスーパーセットです。周波数、位相および時間間隔を1,330万回/秒という極めて高速に取り込みます。周波数範囲500 MHz、オプションで2 GHzを有します。60を超えるアーミング/トリガ設定の選択と計算、統計、リミット・テストなどの解析機能が統合されています。

5371Aと比較して5372Aは、より深いメモリ、ハードウェア・ヒストグラム、FFT機能などの特長を有し、高性能かつ詳細なジッタ・スペクトル解析および位相雑音の検討、さらにジッタ解析、VCOの過渡応答特性評価、周波数変調または位相変調の解析、周波数安定性の測定、コンピュータ周辺装置の解析、周波数ホッピング信号の測定などに有用です。詳細については、データ・シートのリンクをクリックしてください。

特 長

  • 10種類以上の多彩な測定
  • 使いやすい押しボタン操作
  • グラフィックおよびヒストグラムによるデータの視覚的表示
  • 200 psのシングルショット分解能、平均化で2 ps分解能