Keysight 53310Aは、ジッタや変調をダイレクトに表示するわかりやすいデータ・ディスプレイを備えた、操作が簡単で低価格なモジュレーション・ドメイン・アナライザです。p-p偏移、搬送波周波数、変調周波数などのパラメータを高速に自動表示できます。また、平均、標準偏差、確率などの自動解析機能を内蔵し、ジッタの詳細な特性評価を行えます。
オシロスコープが変化する電圧のダイナミックスを測定するのに対して、53310Aは周波数やタイム・インターバルの変化を解析します。これにより、デザイン評価や問題検出の時間を短縮できます。本製品は、電子機器の周波数ドリフトの解析、ディジタル通信システム/周辺装置/機械システムのジッタ特性評価、アジャイル・トランスミッタの周波数ホッピングの測定、セルからセルへのセルラ電話スイッチング測定などに力を発揮します。
- シングル・ボタン機能、自動セットアップ/測定による簡単操作、大型ディスプレイ
- 連続した周波数測定によって測定の相互関係を維持し、情報の損失を防止
- 周波数/タイム・インターバル測定でのアドバンスド・トリガ機能によって、複雑な操作を排除
- 高速ヒストグラム機能による統計的な特性評価が可能
- 詳細は以下のデータシートのリンクを参照してください。