検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5087A 分配増幅器

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 5087A分配増幅器は、高品質周波数標準から出力される信号を分配するために使用されます。この増幅器は、低歪みで優れたアイソレーションを持ち、原子周波数標準や水晶式周波数標準からの出力を提供するのに最適です。3つの入力チャネルは10MHzまたは5MHzに対応しています。各チャネルの出力数は合計12個まで選択可能です。電圧レベルは、出力チャネルごとに0rms ~ 3Vrmsの範囲で調整できます。

5078Aはモジュール方式になっているので、入出力モジュールを様々に組み合わせて、個々のニーズにあわせた構成にすることができます。各入力または出力プラグイン増幅器の回りをシールドすることにより、ノイズおよびクロストークを最小限にできます。同調出力増幅器はクリーンな信号と高いチャネル間アイソレーションを提供します。AC115/230V電源は、十分に調整された電流を増幅器に提供します。電源電圧が変動しても、出力の振幅や位相が大きく影響されることはありません。22V ~ 23Vの外部電源を使用すると、停電時にも動作させることができます。

分配増幅器の能力を拡張する場合には、Keysight のモデル番号10812Aをご指定の上、入出モジュールをご注文ください。

  • 低ノイズで優れたアイソレーション
  • 高い位相安定度と予備電源への無瞬断切替え
  • 特殊な要求事項に対応できる柔軟性
  • 3つの入力チャネル、最大12個の出力