お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Thermistor Mounts
- 478A Coaxial Thermistor Mount
478A Coaxial Thermistor Mount
Provides high accuracy even in routine power measurements, with temperature compensated for low drift
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
Provides high accuracy even in routine power measurements, with temperature compensated for low drift
Highlights
- 日常のパワー測定でも高い確度を実現
- ドリフトが小さい温度補償型
- 1 μWの低マイクロ波パワーの測定
- 12個の周波数における校正係数と実効効率の表示
- 周波数レンジ:10 MHz~10 GHz
- 最大SWR:10 MHz~25 MHzで1.75、25 MHz~7 GHzで1.30、7 GHz~10 GHzで1.50
- 使用可能なオプション:1 MHz~1 GHzの周波数レンジには、478A-H75および478A-H76(最大SWRは1.3、50 MHzで1.05)。478A-H76は50 MHzでの標準ラボ校正を提供します
Keysight 478Aは、高い効率と優れた無線周波数(RF)整合を実現します。N432Aまたは 432Aパワー・メータと組み合わせて使用すれば、日常のパワー測定でも高い確度が得られます。これらのサーミスタ・マウントは、熱的な衝撃を受けた場合でもドリフトを低く抑える温度補償型なので、1 μWの低マイクロ波パワーも測定できます。各サーミスタ・マウントには、米国のNIST(National Institute of Standards and Technology)にトレーサブルな6つの周波数(NISTが校正サービスを提供している周波数)における校正係数と実効係数を示すデータが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。