検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

478A 同軸サーミスタ・マウント

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 826,989

構成例  

構成例

478A 同軸サーミスター マウント, 10 MHz~10 GHz

  • 478A-H75 周波数範囲 1MHz~1GHz, 最大SWR 1.3、1.05@50 MHzを除く
  • R-51B-001-Z 3年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 478A-0B0 Download the Product Manual from the Keysight website

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

478A-910 製品操作マニュアルの予備セット
478A-ABA English language user guide; printed
478A-H13 Freq range 100KHz to 1GHz, max SWR 1.8 to 300KHz, 1.3 to 1GHz, std lab cal at 13 freqs
478A-H55 周波数範囲 1MHz~1GHz, 最大SWR 1.3
478A-H63 周波数範囲 100kHz~1GHz, 最大SWR 1.8、300 kHzまで, 1.3 ~ 1GHz
478A-H72 周波数範囲 1MHz~1GHz, 最大SWR 1.2
478A-H73 周波数範囲 1MHz~100MHz, 最大SWR 1.1、1.05@50 MHzを除く
478A-H75 周波数範囲 1MHz~1GHz, 最大SWR 1.3、1.05@50 MHzを除く
478A-H76 周波数範囲 50 MHzにおける1MHz~1GHz, 最大SWR 1.3、1.05を除く
478A-H83 1MHz to 1GHz, SWR 1.05 at 50MHz. Std lab cal 1, 3, 10, 30, 50, 100, 300, 1000 MHz
478A-H93 Freq range 1MHz to 1GHz, max SWR 1.3 except 1.05 at 50MHz. Std lab cal at 50MHz and 100MHz

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 432A Product Photograph 432A アナログ・パワー・メータ [販売・サポート終了製品] 

    432A アナログ・パワー・メータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 432パワー・メータは、広い温度範囲にわたって高確度で測定を行えます。サーミスタ・ブリッジの出力電圧を測定

  • N432A Thermistor Power Meter N432A サーミスタ・パワー・メータ 

    N432A サーミスタ・パワー・メータ

    Keysight N432Aは、Keysightの既存の432Aアナログ・サーミスタ・パワーメータの後継製品です。