検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

478A 同軸サーミスタ・マウント

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 709,296

構成例  

構成例

478A 同軸サーミスター マウント, 10 MHz~10 GHz

  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 日常のパワー測定でも高い確度を実現
  • ドリフトが小さい温度補償型
  • 1 μWの低マイクロ波パワーの測定
  • 12個の周波数における校正係数と実効効率の表示
  • 周波数レンジ:10 MHz~10 GHz
  • 最大SWR:10 MHz~25 MHzで1.75、25 MHz~7 GHzで1.30、7 GHz~10 GHzで1.50
  • 使用可能なオプション:1 MHz~1 GHzの周波数レンジには、478A-H75および478A-H76(最大SWRは1.3、50 MHzで1.05)。478A-H76は50 MHzでの標準ラボ校正を提供します
  • 1年間の標準保証

概要

Keysight 478Aは、高い効率と優れた無線周波数(RF)整合を実現します。N432Aまたは 432Aパワー・メータと組み合わせて使用すれば、日常のパワー測定でも高い確度が得られます。これらのサーミスタ・マウントは、熱的な衝撃を受けた場合でもドリフトを低く抑える温度補償型なので、1 μWの低マイクロ波パワーも測定できます。各サーミスタ・マウントには、米国のNIST(National Institute of Standards and Technology)にトレーサブルな6つの周波数(NISTが校正サービスを提供している周波数)における校正係数と実効係数を示すデータが含まれています。