検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

437B 高性能シングル・チャネル平均値応答パワー・メータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 9種類の豊富なセンサで周波数範囲 100 kHz ~ 110 GHz、パワー範囲 -70 ~ +44 dBm をカバー
  • デューティ・サイクル値の入力によるパルス・ピーク・パワーの表示
  • 自動校正および自動ゼロ調のための基準発振器
  • 10ヶの校正係数テーブル入力
  • GPIBリモート動作(オプション)

概要

Keysight 437Bは、低価格/高性能/単一チャンネル/GPIBプログラマブル/平均値応答のパワー・メータです。 Keysight 8480シリーズの全てのパワー・センサが使えます。 複数のセンサにより、-70 dBm ~ +44 dBmフルスケールのパワー測定範囲、100 kHz ~ 110 GHzの周波数範囲をカバーします。