検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

436A パワー・メータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • W/dBm または dB の相対値で読み取り値を表示でき、測定値の変換が不要
  • アナログ調整用のピーキング・メータ
  • 確度を向上させるために各センサを補正する校正係数
  • 周波数レンジ:100 kHz~110 GHz
  • パワー・レンジ:-70~+44 dBm
  • パワー確度:±0.5%
  • パワー基準:内部 50 MHz 発振器/N 型出力

概要

Keysight 436A パワー・メータは、RF/ マイクロ波測定用の汎用パワー・メータです。8480 パワー・センサ・シリーズと組み合せて使用できます。436A は絶対パワーと相対パワーの両方を測定でき、絶対パワーはWまたは dBm で、相対パワーは dB で表示します。436A では手動で操作することも、プログラミングにより GPIB で操作することも可能です (オプション022)。