販売終了製品 - サポート情報のみ。
高性能の周波数ドメイン解析
Keysight 3588Aスペクトラム・アナライザは、豊富な周波数ドメイン測定機能を備え、10 Hz~150 MHzの周波数レンジでベースバンドからIFまでをカバーします。Keysight 3588Aは、フル・シンセサイズ・トラッキング・ジェネレータにより、高性能のスペクトラム測定と簡単なスカラ・ネットワーク測定を実現します。
- ベースバンドからIFまでを完全にカバーする10 Hz~150 MHzの周波数レンジ
- ノイズ、S/N、パワー、周波数の正確な測定
- 高密度チャネルの信号を分離できる優れた周波数分解能
- ±0.25 dB(代表値)の振幅確度
- ホッピング・キャリアによるスプリアス信号を表示できる高速な狭帯域ズーム
- 自動信号モニタ/測定を可能にするHP Instrument BASIC
- すばやい信号識別を可能にする内蔵周波数カウンタ