検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

3588A スペクトラム・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

販売終了製品 - サポート情報のみ。

高性能の周波数ドメイン解析

Keysight 3588Aスペクトラム・アナライザは、豊富な周波数ドメイン測定機能を備え、10 Hz~150 MHzの周波数レンジでベースバンドからIFまでをカバーします。Keysight 3588Aは、フル・シンセサイズ・トラッキング・ジェネレータにより、高性能のスペクトラム測定と簡単なスカラ・ネットワーク測定を実現します。


  • ベースバンドからIFまでを完全にカバーする10 Hz~150 MHzの周波数レンジ
  • ノイズ、S/N、パワー、周波数の正確な測定
  • 高密度チャネルの信号を分離できる優れた周波数分解能
  • ±0.25 dB(代表値)の振幅確度
  • ホッピング・キャリアによるスプリアス信号を表示できる高速な狭帯域ズーム
  • 自動信号モニタ/測定を可能にするHP Instrument BASIC
  • すばやい信号識別を可能にする内蔵周波数カウンタ