検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

3587 リアルタイム信号解析システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

十分な信号解析を行うには、高度な信号処理ツールと、幅広い表示タイプ、表示フォーマットが必要です。信号解析や特性評価のニーズが従来の測定器の限界に近づいてきたら、新たなアプローチを考えるときです。

3587リアルタイム信号解析システムは、高性能のディジタイザおよび信号処理と、高速ディスプレイおよび信号捕捉ツールを組み合わせて、これまでは見逃していたかもしれない信号特性の捕捉/解析を可能にします。本システムは、VXIをベースとして構築されています。VXIはモジュール式測定器の標準で、高性能のハードウェア・モジュールおよび専用の信号収集/解析ソフトウェアを組み合わせることによって、高性能と柔軟性を実現します。

  • 8MHzの入力帯域幅
  • 1MHzのリアルタイム帯域幅
  • 最大110dBfsのダイナミック・レンジ
  • 周波数、時間、振幅の解析
  • 高速ディスプレイ